Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
66511
Teilenummer
|
---|
66511 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | Durchmesser | h | Produktlinie | l1 | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.38 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 8 | - | - | 60 | 37 | 27 | 15 | 60 | 25 | - | 25 | 17 | Sackloch | VC.192-A | VC.192/60 A-8 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / VC.192 / Sackloch, die Teilenummer ist 66511.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 66511.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Grundkörper
Produktlinie
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
d2
Durchmesser
h
l1
l2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
66122 |
66131 |
66132 |
66541 |
66551 |
66552 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | Durchmesser | h | Produktlinie | l1 | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 10 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | M5 | 16 | - | 25 | 21 | 15 | - | 25 | - | - | - | 9 | Gewindeschraube | VC.192-p | VC.192/25 p-M5x16 | |
2.40 € | 10 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | M6 | 10 | - | 25 | 21 | 15 | - | 25 | - | - | - | 9 | Gewindeschraube | VC.192-p | VC.192/25 p-M6x10 | |
2.49 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M6 | 16 | - | 25 | 21 | 15 | - | 25 | - | - | - | 9 | Gewindeschraube | VC.192-p | VC.192/25 p-M6x16 | |
6.67 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 10 | - | - | 60 | 37 | 27 | 18 | 60 | 25 | - | 31 | 17 | Sackloch | VC.192-A | VC.192/60 A-10 | |
6.03 € | 10 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | M10 | - | - | 60 | 37 | 27 | - | 60 | 17 | - | - | 17 | Sackloch | VC.192-B | VC.192/60 B-M10 | |
6.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M12 | - | - | 60 | 37 | 27 | - | 60 | 20 | - | - | 17 | Sackloch | VC.192-B | VC.192/60 B-M12 |