Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
66321
Teilenummer
|
---|
66321 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | Durchmesser | f | h | h2 | l1 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 25 | 40 | 27 | 25 | 14 | 40 | M4 | 14 | 6 | 17 | VC.192/40 B-6+IN |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Einfache Bohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Fünfsterngriffe / VC.192+IN / Quergewinde, Sackloch, die Teilenummer ist 66321.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 66321.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
d2
Durchmesser
f
h
h2
l1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
66431 |
66531 |
66631 |
66711 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | Durchmesser | f | h | h2 | l1 | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 31 | 50 | 33 | 30 | 15 | 50 | M5 | 20 | 7 | 25 | VC.192/50 A-8+IN | |
15.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 38 | 60 | 37 | 32 | 15 | 60 | M5 | 20 | 7 | 25 | VC.192/60 A-8+IN | |
18.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 45 | 70 | 44 | 35 | 18 | 70 | M6 | 25 | 11 | 31 | VC.192/70 A-10+IN | |
21.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | 85 | 55 | 41 | 22 | 85 | M6 | 25 | 14 | 38 | VC.192/85 A-10+IN |