Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
67101
Teilenummer
|
---|
67101 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | d3 | Durchmesser | h | l2 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.61 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 21 | 26 | 19 | 14 | 50 | 16 | 3 | VC.253/50 A-M12 |
Loading...
h1 | 1.5 | Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
d2
d3
Durchmesser
h
l2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften