Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
67001
Teilenummer
|
---|
67001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | d3 | Durchmesser | h | l2 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 19 | 23 | 17 | 14 | 40 | 15 | 3 | VC.253/40 A-M10 |
Loading...
h1 | 1.5 | Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Fünfsterngriffe / VC.253 / Senkbohrung, die Teilenummer ist 67001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 67001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
d2
d3
Durchmesser
h
l2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
66951 |
67011 |
67101 |
67201 |
67301 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | d3 | Durchmesser | h | l2 | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.27 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | M8 | 40 | 19 | 23 | 17 | 14 | 40 | 15 | 3 | VC.253/40 A-M8 | |
6.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M12 | 40 | 19 | 23 | 17 | 14 | 40 | 15 | 3 | VC.253/40 A-M12 | |
7.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 21 | 26 | 19 | 14 | 50 | 16 | 3 | VC.253/50 A-M12 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M12 | 60 | 24 | 30 | 19 | 16 | 60 | 16 | 4 | VC.253/60 A-M12 | |
15.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M14 | 85 | 30 | 32 | 18 | 18 | 85 | 22 | 6 | VC.253/85 A-M14 |