Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
166162
Teilenummer
|
---|
166162 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 16 | - | 25 | 20 | 12 | 25 | - | Inox | 10 | Gewindeschraube | VC.692-SST-p | VC.692/25-SST-p-M5x16 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Fünfsterngriffe mit Außengewinde, Innengewinde / VC.692, die Teilenummer ist 166162.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 166162.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
h
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
Durchmesser
Produktlinie
l2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
166116 |
166117 |
166131 |
166163 |
166164 |
166171 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | - | Rostfreier Stahl | 25 | 20 | 12 | 25 | 10 | Inox | 10 | Sackloch | VC.692-SST | VC.692/25-SST-M5 | |
2.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | - | - | 25 | 20 | 12 | 25 | 10 | Inox | 10 | Sackloch | VC.692-SST | VC.692/25-SST-M6 | |
1.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 6 | - | 25 | 20 | 12 | 25 | - | - | 10 | Gewindeschraube | VC.692-p | VC.692/25 p-M4x6 | |
2.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 20 | - | 25 | 20 | 12 | 25 | - | Inox | 10 | Gewindeschraube | VC.692-SST-p | VC.692/25-SST-p-M5x20 | |
2.33 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 25 | Rostfreier Stahl | 25 | 20 | 12 | 25 | - | Inox | 10 | Gewindeschraube | VC.692-SST-p | VC.692/25-SST-p-M5x25 | |
2.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 10 | - | 25 | 20 | 12 | 25 | - | Inox | 10 | Gewindeschraube | VC.692-SST-p | VC.692/25 SST-p-M6x10 |