• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fünfsterngriffe mit Außengewinde, Innengewinde / VC.692 (Teilenummern - CAD Download)

Fünfsterngriffe mit Außengewinde, Innengewinde / VC.692
  • Mengenrabatt
Fünfsterngriff aus Massivprofil.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid)
Der exklusive Fünfsterngriff bietet den Fingern der Bedienperson ausreichende Grifffestigkeit und verhindert dank der massiven, hohlraumfreien Ausführung die Ansammlung von gesundheitsschädlichen Rückständen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

166571

Teilenummer
166571
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 Durchmesser h Produktlinie l2 Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

4.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1230-6036.52160--21GewindeschraubeVC.692-pVC.692/60 p-M12x30

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Fünfsterngriffe mit Außengewinde, Innengewinde / VC.692, die Teilenummer ist 166571.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 166571.

Produktvarianten

Teilenummer
166116
166117
166131
166572
166573
166575
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 Durchmesser h Produktlinie l2 Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

2.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5-Rostfreier Stahl2520122510Inox10SacklochVC.692-SSTVC.692/25-SST-M5

2.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6--2520122510Inox10SacklochVC.692-SSTVC.692/25-SST-M6

1.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M46-25201225--10GewindeschraubeVC.692-pVC.692/25 p-M4x6

4.58 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage -------------

4.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1240-6036.52160--21GewindeschraubeVC.692-pVC.692/60 p-M12x40

4.53 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage M1250-6036.52160--21GewindeschraubeVC.692-pVC.692/60 p-M12x50

Technischer Support