Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
151732
Teilenummer
|
---|
151732 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.32 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M12 | 60 | 36.5 | 21 | 60 | 20 | Inox | 21 | VC.692/60-SST-M12-CLEAN |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Art des Zusammenbaus | Sackloch |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Fünfsterngriffe mit Innengewinde / VC.692CLEAN, die Teilenummer ist 151732.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151732.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
Durchmesser
h
Produktlinie
l2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
151702 |
151712 |
151722 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 22.5 | 14 | 30 | 10 | Clean | 12.5 | VC.692/32-SST-M6-CLEAN | |
5.68 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 26 | 15 | 40 | 13 | Clean | 14 | VC.692/40-SST-M8-CLEAN | |
7.39 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 31 | 18 | 50 | 17 | Inox | 17 | VC.692/50-SST-M10-CLEAN |