Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
166511
Teilenummer
|
---|
166511 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | Durchmesser | l1 | l2 | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 20 | Rostfreier Stahl | 50 | 31 | 18 | 6 | 50 | 2 | 17 | VC.692-SST-p-PO | VC.692/50-SST-p-M10x20-PO |
Loading...
Produktlinie | Inox | Art des Zusammenbaus | Gewindeschraube |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen / VC.692SSTpP / Druckzapfen, die Teilenummer ist 166511.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 166511.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
d2
Durchmesser
l1
l2
Unterausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
166283 |
166284 |
166292 |
166513 |
166515 |
166521 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | Durchmesser | l1 | l2 | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 20 | Rostfreier Stahl | 32 | 22.5 | 14 | 4 | 30 | 1.5 | 12.5 | VC.692-SST-p-PO | VC.692/32-SST-p-M6x20-PO | |
5.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 30 | Rostfreier Stahl | 32 | 22.5 | 14 | 4 | 30 | 1.5 | 12.5 | VC.692-SST-p-PO | VC.692/32-SST-p-M6x30-PO | |
5.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 16 | Rostfreier Stahl | 32 | 22.5 | 14 | 4 | 30 | 1.5 | 12.5 | VC.692-SST-p-PB | VC.692/32-SST-p-M6x16-PB | |
9.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 30 | - | 50 | 31 | 18 | 6 | 50 | 2 | 17 | VC.692-SST-p-PO | VC.692/50-SST-p-M10x30-PO | |
10.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 40 | Rostfreier Stahl | 50 | 31 | 18 | 6 | 50 | 2 | 17 | VC.692-SST-p-PO | VC.692/50-SST-p-M10x40-PO | |
9.30 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 20 | Rostfreier Stahl | 50 | 31 | 18 | 6 | 50 | 2 | 17 | VC.692-SST-p-PB | VC.692/50-SST-p-M10x20-PB |