Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
69817-C9
Teilenummer
|
---|
69817-C9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | C# (NM) | Zubehörcode für die Farbausführung | Farbe | d1 | d2 | d3 | Durchmesser | h | l2 | Drehmoment 1 | Standardausführung | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 10 | 25 | 19 | - | C9 | - | 13 | - | - | 25 | - | 8 | 5 | - | Gewindeschraube | VCT-p | VCT.25 p-M4x10-C9 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / VCT. / Sackloch, die Teilenummer ist 69817-C9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 69817-C9.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
C#(NM)
Farbe
d2
d3
h
Standardausführung
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
Durchmesser
l2
Drehmoment 1
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
69746 |
69752-C9 |
69753-C9 |
69821-C9 |
69822-C9 |
69823-C9 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | C# (NM) | Zubehörcode für die Farbausführung | Farbe | d1 | d2 | d3 | Durchmesser | h | l2 | Drehmoment 1 | Standardausführung | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.61 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.61 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 10 | 25 | 19 | - | C9 | - | 13 | - | - | 25 | - | 8 | 6 | - | Gewindeschraube | VCT-p | VCT.25 p-M5x10-C9 | |
1.12 € | 25 | 4 Arbeitstage | M5 | 16 | 25 | 19 | - | C9 | - | 13 | - | - | 25 | - | 8 | 6 | - | Gewindeschraube | VCT-p | VCT.25 p-M5x16-C9 | ||
1.12 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M5 | 20 | 25 | 19 | - | C9 | - | 13 | - | - | 25 | - | 8 | 6 | - | Gewindeschraube | VCT-p | VCT.25 p-M5x20-C9 |