Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
169894-C2
Teilenummer
|
---|
169894-C2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | Durchmesser | h | l2 | Drehmoment 1 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | 43 | 29 | C2 | 17 | 45 | 13 | 11 | 18 | Sackloch | VCT-B-SOFT | VCT.43 B-M8-SOFT-C2 |
Loading...
Produktlinie | Soft |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Fünfsterngriffe mit Außengewinde, Innengewinde / VCT.SOFT , die Teilenummer ist 169894-C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 169894-C2.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
Durchmesser
h
l2
Drehmoment 1
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
169892-C4 |
169892-C5 |
169892-C6 |
169894-C3 |
169894-C4 |
169894-C5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | Durchmesser | h | l2 | Drehmoment 1 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | - | 43 | 29 | C4 | 17 | 45 | 12 | 11 | 15 | Sackloch | VCT-B-SOFT | VCT.43 B-M6-SOFT-C4 | |
3.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | - | 43 | 29 | C5 | 17 | 45 | 12 | 11 | 15 | Sackloch | VCT-B-SOFT | VCT.43 B-M6-SOFT-C5 | |
3.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | - | 43 | 29 | C6 | 17 | 45 | 12 | 11 | 15 | Sackloch | VCT-B-SOFT | VCT.43 B-M6-SOFT-C6 | |
3.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | 43 | 29 | C3 | 17 | 45 | 13 | 11 | 18 | Sackloch | VCT-B-SOFT | VCT.43 B-M8-SOFT-C3 | |
3.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | 43 | 29 | C4 | 17 | 45 | 13 | 11 | 18 | Sackloch | VCT-B-SOFT | VCT.43 B-M8-SOFT-C4 | |
3.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | 43 | 29 | C5 | 17 | 45 | 13 | 11 | 18 | Sackloch | VCT-B-SOFT | VCT.43 B-M8-SOFT-C5 |