Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
170083-C6
Teilenummer
|
---|
170083-C6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | Durchmesser | h | l2 | Drehmoment 1 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M12 | 30 | 77 | 46 | C6 | 26 | 75 | - | 21 | 68 | Gewindeschraube | VCT-p-SOFT | VCT.77 p-M12x30-SOFT-C6 |
Loading...
Produktlinie | Soft |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
h
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
Durchmesser
l2
Drehmoment 1
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften