Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CE.31101
Teilenummer
|
---|
CE.31101 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | d | L | Unterausführung | B | b | d1 | d' | d'' | d2 | d3 | d5 | f | f1 | H | h | h1 | l | l1 | l2 | l4 | m | R | R1 | t | Anzeigekombinationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 200 | - | 79 | VDC-GXX | 20 | 8 | 40 | 35 | 29 | 59 | 127 | - | - | - | - | - | - | 34 | 13 | 15 | - | - | - | - | 32.3 | GA05 |
Loading...
Werkstoff | Duroplast |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VDC-XX - Handräder für Stellungsanzeiger -Duroplast, die Teilenummer ist CE.31101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CE.31101.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d
d5
f
f1
H
h
h1
l4
m
R
R1
Ausführung
D
L
Unterausführung
B
b
d1
d'
d''
d2
d3
l
l1
l2
t
Anzeigekombinationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CE.30462 |
CE.30481 |
CE.30482 |
CE.30501 |
CE.30511 |
CE.31111 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D | d | L | Unterausführung | B | b | d1 | d' | d'' | d2 | d3 | d5 | f | f1 | H | h | h1 | l | l1 | l2 | l4 | m | R | R1 | t | Anzeigekombinationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 87 | 8 | 57 | VDC-PXX+I | 14 | - | 18 | - | - | - | 58 | 6 | M5 | M4 | 40 | 23 | 5 | - | 19 | 11 | 14.1 | M6 | 19 | 34.5 | - | PA01 - PA11 | |
36.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 108 | - | 60 | VDC-GXX+I | 14 | 6 | 30 | 25 | 20 | 46 | 79 | - | - | - | 50 | - | - | 25 | 12 | 9.5 | - | M6 | - | 45 | 22.8 | GA02 - GA12 - GW12 | |
60.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 108 | 10 | 60 | VDC-PXX+I | 14 | - | 30 | - | - | - | 78 | 6 | M5 | M4 | 50 | 25 | 6 | - | 21 | 13 | 12.1 | M6 | 28.5 | 45 | - | PA02 - PA12 - PW12 | |
36.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 125 | - | 61 | VDC-GXX | 16 | 6 | 30 | 25 | 20 | 48 | 82 | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | 9 | - | - | - | - | 22.8 | GA02 - GA12 - GW12 | |
43.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 125 | - | 61 | VDC-GXX+I | 16 | 6 | 30 | 25 | 20 | 48 | 82 | - | - | - | 65 | - | - | 25 | 12 | 9 | - | M8 | - | 53 | 22.8 | GA02 - GA12 - GW12 | |
74.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 200 | - | 79 | VDC-GXX+I | 20 | 8 | 40 | 35 | 29 | 59 | 127 | - | - | - | 80 | - | - | 34 | 13 | 15 | - | M10 | - | 87 | 32.3 | GA05 |