• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

VDN.FP - Scheibenhandräder -Duroplast (Teilenummern)

VDN.FP - Scheibenhandräder -Duroplast
  • Mengenrabatt
Scheibenhandräder.
Verstärkter Kunststoff, Duroplast (PF), schwarz, glänzend.
Ring aus eloxiertem Aluminium, matt.
Nabe aus poliertem Stahl, massiv oder mit H7 Passloch.
Erhältlich mit verschiedenen Arten von Griffen und mit Bohrung und Keilnut nach DIN 6885/1, Toleranz P9.
Der spezielle Radkranz vereinfacht den Halt und die Handhabung des Handrades.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

73690-12

Teilenummer
73690-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handgriffaußen-Ø D
(Ø)
Griff, Dicke t
(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø d1
(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2
(mm)
H
(mm)
B d2 d3 d4 b d' d'' d5 Außendurchmesser l l2 m R t Bohrung Drehmoment1 Arbeit3 Unterausführung Griff Art des Zusammenbaus Beschreibung

19.87 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 80312012-141828434131130802810--12.8121205VDN.FP-Aohne Griffeinfache BohrungVDN.80 FP-A-12

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für VDN.FP - Scheibenhandräder -Duroplast, die Teilenummer ist 73690-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 73690-12.

Produktvarianten

Teilenummer
73651
73651-10
73651-10-K
73690-12-K
73691
73691-10
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Handgriffaußen-Ø D
(Ø)
Griff, Dicke t
(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø d1
(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2
(mm)
H
(mm)
B d2 d3 d4 b d' d'' d5 Außendurchmesser l l2 m R t Bohrung Drehmoment1 Arbeit3 Unterausführung Griff Art des Zusammenbaus Beschreibung

16.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 502216-281216-25312102650199M61911.4-553VDN.FP+IDrehgriffohne BohrungVDN.50 FP+I

22.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50221610281216-25312102650199M61911.410553VDN.FP+I-ADrehgriffeinfache BohrungVDN.50 FP+I-A-10

25.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------------------------

23.03 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag --------------------------

19.56 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag 803120-40141828434131130802810M63212.8-1205VDN.FP+IDrehgriffohne BohrungVDN.80 FP+I

24.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8031201040141828434131130802810M63212.8101205VDN.FP+I-ADrehgriffeinfache BohrungVDN.80 FP+I-A-10

Technischer Support