Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
73719-12
Teilenummer
|
---|
73719-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | H (mm) | B | d2 | d3 | d4 | b | d' | d'' | d5 | Außendurchmesser | l | l2 | m | R | t | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 125 | 44 | 32 | 12 | - | 15 | 26.5 | 44 | 70 | 5 | 20 | 16 | 46 | 125 | 38 | 15 | - | - | 18.3 | 12 | 300 | 8 | VDN.FP-A | ohne Griff | einfache Bohrung | VDN.125 FP-A-12 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für VDN.FP - Scheibenhandräder -Duroplast, die Teilenummer ist 73719-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 73719-12.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
H(mm)
m
R
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Griff, Dicke t(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø d1(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
B
d2
d3
d4
b
d'
d''
d5
Außendurchmesser
l
l2
t
Bohrung
Drehmoment1
Arbeit3
Unterausführung
Griff
Art des Zusammenbaus
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
73651 |
73651-10 |
73651-10-K |
73719-12-K |
73719-14 |
73719-14-K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | H (mm) | B | d2 | d3 | d4 | b | d' | d'' | d5 | Außendurchmesser | l | l2 | m | R | t | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 22 | 16 | - | 28 | 12 | 16 | - | 25 | 3 | 12 | 10 | 26 | 50 | 19 | 9 | M6 | 19 | 11.4 | - | 55 | 3 | VDN.FP+I | Drehgriff | ohne Bohrung | VDN.50 FP+I | |
22.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 22 | 16 | 10 | 28 | 12 | 16 | - | 25 | 3 | 12 | 10 | 26 | 50 | 19 | 9 | M6 | 19 | 11.4 | 10 | 55 | 3 | VDN.FP+I-A | Drehgriff | einfache Bohrung | VDN.50 FP+I-A-10 | |
25.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31.20 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.46 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 125 | 44 | 32 | 14 | - | 15 | 26.5 | 44 | 70 | 5 | 20 | 16 | 46 | 125 | 38 | 15 | - | - | 18.3 | 14 | 300 | 8 | VDN.FP-A | ohne Griff | einfache Bohrung | VDN.125 FP-A-14 | |
32.63 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |