Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
73778
Teilenummer
|
---|
73778 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | H (mm) | B | d2 | d3 | b | d4 max | d6 | Außendurchmesser | l1 | l2 | l3 | m | R | t | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471.42 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 249 | 82 | 90 | 36 | 22 | 46 | 6 | 30 | 41 0.05 | 250 | 54 | 28 | 13 | M10 | 106 | 23.7 | VDN.250 FP+I+ST22 |
Loading...
wmin | 4 | Griff | Drehgriff | Art des Zusammenbaus | einfache Bohrung und Keilnut |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VDN.FP+I+ST - Sicherheits-Handräder -Duroplast, die Teilenummer ist 73778.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 73778.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Griff, Dicke t(mm)
H(mm)
B
d2
d3
b
d4 max
d6
Außendurchmesser
l1
l2
l3
m
R
t
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
73728 |
73738 |
73748 |
73758 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | H (mm) | B | d2 | d3 | b | d4 max | d6 | Außendurchmesser | l1 | l2 | l3 | m | R | t | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.82 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 125 | 58 | 65 | 28 | 12 | 29 | 4 | 17 | 25 0.05 | 125 | 42 | 18 | 12 | M8 | 50 | 13.1 | VDN.125 FP+I+ST12 | |
356.16 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 150 | 67 | 65 | 30 | 14 | 33 | 5 | 21 | 29 0.05 | 150 | 48 | 20 | 14 | M8 | 62 | 15.3 | VDN.150 FP+I+ST14 | |
370.15 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 175 | 69 | 80 | 32 | 14 | 33 | 5 | 21 | 29 0.05 | 175 | 48 | 20 | 14 | M10 | 72.5 | 15.3 | VDN.175 FP+I+ST14 | |
403.88 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 200 | 72 | 90 | 32 | 18 | 39 | 6 | 26 | 35 0.05 | 200 | 50 | 24 | 13 | M10 | 82 | 19.7 | VDN.200 FP+I+ST18 |