Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
73785-26
Teilenummer
|
---|
73785-26 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Material | Griffmaterial | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | H (mm) | B | d2 | d3 | d4 | b | d' | d'' | d5 | Außendurchmesser | l | l2 | m | R | t | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 301 | - | - | 75 | 58 | 26 | - | 25 | 58 | 94 | 148 | 10 | 42 | 38 | 82 | 300 | 56 | 18 | - | - | 41.3 | 1100 | 35 | VDN.FP-SST-A | ohne Griff | einfache Bohrung | VDN.300 FP-SST-A-26 |
Loading...
Produktlinie | Inox |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VDN.FP-SST - Scheibenhandräder -Duroplast Nabenbuchse Edelstahl, die Teilenummer ist 73785-26.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 73785-26.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Griff, Material
Griffmaterial
H(mm)
m
R
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Griff, Dicke t(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø d1(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
B
d2
d3
d4
b
d'
d''
d5
Außendurchmesser
l
l2
t
Drehmoment1
Arbeit3
Unterausführung
Griff
Art des Zusammenbaus
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
73695-12 |
73695-12-K |
73713 |
73785-26-K |
73786 |
73786-26 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Material | Griffmaterial | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | H (mm) | B | d2 | d3 | d4 | b | d' | d'' | d5 | Außendurchmesser | l | l2 | m | R | t | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | - | - | 31 | 20 | 12 | - | 14 | 18 | 28 | 43 | 4 | 13 | 11 | 30 | 80 | 28 | 10 | - | - | 12.8 | 120 | 5 | VDN.FP-SST-A | ohne Griff | einfache Bohrung | VDN.80 FP-SST-A-12 | |
50.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35.97 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 100 | - | - | 40 | 24 | - | - | 15 | 22 | 35 | 54 | 5 | 16 | 13 | 39 | 100 | 36 | 12 | - | - | 15.3 | 150 | 6 | VDN.FP-SST | ohne Griff | ohne Bohrung | VDN.100 FP-SST | |
246.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
226.03 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 301 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 87 | 58 | - | 90 | 36 | 58 | 94 | 148 | 10 | 42 | 38 | 82 | 300 | 56 | 18 | M10 | 132 | 41.3 | 1100 | 35 | VDN.FP+I-SST | Drehgriff | ohne Bohrung | VDN.300 FP+I-SST | |
292.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 301 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 87 | 58 | 26 | 90 | 36 | 58 | 94 | 148 | 10 | 42 | 38 | 82 | 300 | 56 | 18 | M10 | 132 | 41.3 | 1100 | 35 | VDN.FP+I-SST-A | Drehgriff | einfache Bohrung | VDN.300 FP+I-SST-A-26 |