Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CE.32126
Werkstoff | Duroplast | d3 | 122 | m | M10 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VDN-XX - Handräder für Stellungsanzeiger -Duroplast, die Teilenummer ist CE.32126.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CE.32126.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D
L
B
d1
dmax
d2
H
K
l1
pmax
R
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CE.32121 |
CE.32131 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D | L | B | d1 | dmax | d2 | H | K | l1 | pmax | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 249 | 76 | 36 | 49 | 34 | 70 | 90 | 86 | 15 | 25 | 106 | |
242.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 350 | 92 | 38 | 58 | 42 | 90 | 102 | 98 | 18 | 35 | 157 |