Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
72660-R
Teilenummer
|
---|
72660-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Material | Griffmaterial | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | h (mm) | H (mm) | d2 | d3 | d4 | d5 | Außendurchmesser | h1 | l | m | R | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Produktlinie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.73 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 102 | - | - | 34 | 22 | 8 | 22 | - | 20 | 27 | 30 | 25 | 100 | 9 | 10 | - | - | 8 | 60 | 13 | VDS. | ohne Griff | - | VDS.100 A-8 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | einfache Bohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VDS. - Scheibenhandräder -Thermoplast, die Teilenummer ist 72660-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 72660-R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff, Material
Griffmaterial
H(mm)
m
R
Produktlinie
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Griff, Dicke t(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø d1(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
h(mm)
d2
d3
d4
d5
Außendurchmesser
h1
l
Bohrung
Drehmoment1
Arbeit3
Unterausführung
Griff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
170505-K |
170515-K |
170525-K |
72660-R-K |
72661-R |
72661-R-K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Material | Griffmaterial | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | h (mm) | H (mm) | d2 | d3 | d4 | d5 | Außendurchmesser | h1 | l | m | R | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Produktlinie | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30.23 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48.29 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.73 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 102 | - | - | 34 | 22 | 10 | 22 | - | 20 | 27 | 30 | 25 | 100 | 9 | 10 | - | - | 10 | 60 | 13 | VDS. | ohne Griff | - | VDS.100 A-10 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |