Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
73451
Teilenummer
|
---|
73451 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | Durchmesser | h | l1 | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M12 | 30 | 62 | 35 | 24 | - | 60 | - | - | 13 | Gewindeschraube | VH.153-p | VH.153/62 p-M12x30 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / VH.153 / Sackloch, die Teilenummer ist 73451.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 73451.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d2
h
l1
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
Durchmesser
l2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
73041 |
73101 |
73121 |
73501 |
73521 |
73531 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | Durchmesser | h | l1 | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 20 | 25 | 18 | 15 | - | 25 | - | - | 9 | Gewindeschraube | VH.153-p | VH.153/25 p-M6x20 | |
4.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | - | 35 | 22 | 19 | 12 | 35 | 14 | 17 | 10 | Sackloch | VH.153-B | VH.153/35 B-6 | |
4.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | - | 35 | 22 | 19 | 12 | 35 | 14 | 18 | 10 | Sackloch | VH.153-B | VH.153/35 B-8 | |
10.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | - | 72 | 46 | 32 | 20 | 70 | 26 | 35 | 21 | Sackloch | VH.153-A | VH.153/74 A-8 | |
10.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M12 | - | 72 | 46 | 32 | - | 70 | 20 | - | 21 | Sackloch | VH.153-B | VH.153/74 B-M12 | |
10.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M12 | 50 | 72 | 46 | 32 | - | 70 | - | - | 21 | Gewindeschraube | VH.153-p | VH.153/74 p-M12x50 |