Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
76551
Teilenummer
|
---|
76551 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | l1 | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | - | - | 55 | 33 | 19 | 55 | 13 | - | 32 | 15 | Sackloch | VLS-B | VLS.55 B-M8* |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / VLS. / verschließbar, die Teilenummer ist 76551.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 76551.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Grundkörper
Produktlinie
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
Durchmesser
h
l1
l2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
76502 |
76521 |
76523 |
76552 |
76621 |
76625 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | l1 | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | - | - | 41.5 | 30 | 16.5 | 40 | 13 | - | 29.5 | 14.5 | Sackloch | VLS-B | VLS.42 B-M8* | |
11.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | - | - | 55 | 33 | 19 | 55 | 17 | - | 32 | 15 | Sackloch | VLS-B | VLS.55 B-M10* | |
11.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 20 | Rostfreier Stahl | 55 | 33 | 19 | 55 | - | Inox | 32 | 15 | Gewindeschraube | VLS-SST-p | VLS.55-SST-p-M10x20* | |
12.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | - | 55 | 33 | 19 | 55 | - | Inox | 32 | 15 | Gewindeschraube | VLS-SST-p | VLS.55-SST-p-M10x40* |