Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
78412-R
Teilenummer
|
---|
78412-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | h (mm) | H (mm) | B | d2 | d3 | d4 | Außendurchmesser | m | R | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.02 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 80 | 35 | 18 | 10 | 17 | - | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 80 | - | - | 10 | 32 | 5 | VRTP. | ohne Griff | einfache Bohrung | VRTP.80 A-10 |
Loading...
Griff, Material | Polypropylen | Griffmaterial | Polypropylen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VRTP. - Speichenhandräder -Thermoplast, die Teilenummer ist 78412-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 78412-R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H(mm)
m
R
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Griff, Dicke t(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø d1(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
h(mm)
B
d2
d3
d4
Außendurchmesser
Bohrung
Drehmoment1
Arbeit3
Unterausführung
Griff
Art des Zusammenbaus
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
78411-R |
78411-R-K |
78412-R-K |
78421-R |
78421-R-K |
78422-R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | h (mm) | H (mm) | B | d2 | d3 | d4 | Außendurchmesser | m | R | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 35 | 18 | 8 | 17 | - | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 80 | - | - | 8 | 32 | 5 | VRTP. | ohne Griff | einfache Bohrung | VRTP.80 A-8 | |
12.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.19 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 35 | 18 | 8 | 17 | 45 | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 80 | M6 | 29 | 8 | 32 | 5 | VRTP+I | Drehgriff | einfache Bohrung | VRTP.80+I A-8 | |
16.70 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.53 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 80 | 35 | 18 | 10 | 17 | 45 | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 80 | M6 | 29 | 10 | 32 | 5 | VRTP+I | Drehgriff | einfache Bohrung | VRTP.80+I A-10 |