Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
80311
Teilenummer
|
---|
80311 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | h (mm) | H (mm) | B | d2 | Außendurchmesser | l | m | R | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 249 | 49 | 68 | 12 | 22 | 80 | 30 | 105 | 250 | 30 | M10 | 99 | 12 | 650 | 25 | VRU+I | Drehgriff | VRU.250+I |
Loading...
Art des Zusammenbaus | einfache Bohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VRU. - Speichenhandräder -Duroplast großer Nabendurchmesser, die Teilenummer ist 80311.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 80311.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Griff, Dicke t(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø d1(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
h(mm)
H(mm)
B
d2
Außendurchmesser
l
m
R
Bohrung
Drehmoment1
Arbeit3
Unterausführung
Griff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
80001 |
80011 |
80101 |
80111 |
80201 |
80211 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | h (mm) | H (mm) | B | d2 | Außendurchmesser | l | m | R | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 125 | 28 | 32 | 10 | 15 | - | 18 | 55 | 125 | 22 | - | - | 10 | 220 | 9 | VRU. | ohne Griff | VRU.125 | |
42.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 125 | 28 | 32 | 10 | 15 | 65 | 18 | 55 | 125 | 22 | M8 | 47 | 10 | 220 | 9 | VRU+I | Drehgriff | VRU.125+I | |
43.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 160 | 35 | 42 | 10 | 17 | - | 22 | 70 | 160 | 26 | - | - | 10 | 350 | 13 | VRU. | ohne Griff | VRU.160 | |
55.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 160 | 35 | 42 | 10 | 17 | 65 | 22 | 70 | 160 | 26 | M8 | 60 | 10 | 350 | 13 | VRU+I | Drehgriff | VRU.160+I | |
59.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 199 | 40 | 53 | 12 | 20 | - | 26 | 85 | 200 | 27 | - | - | 12 | 450 | 20 | VRU. | ohne Griff | VRU.200 | |
75.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 199 | 40 | 53 | 12 | 20 | 80 | 26 | 85 | 200 | 27 | M10 | 75 | 12 | 450 | 20 | VRU+I | Drehgriff | VRU.200+I |