Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
182222 |
182232 |
182238 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | h | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | C2 | 17 | Sackloch | VTL-B | VTL.50/80 B-M10-C2 | |
3.65 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | C2 | - | Gewindeschraube | VTL-p | VTL.50/80 p-M10x20-C2 | |
4.14 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | C2 | - | Gewindeschraube | VTL-p | VTL.50/80 p-M10x50-C2 |
Loading...
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | M10 | Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 50 | Grundkörper, Höhe t(mm) | 82 |
---|---|---|---|---|---|
d1 | 22.5 | Durchmesser | 50 | l2 | 62 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung
h
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften