Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
83031
Teilenummer
|
---|
83031 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | Durchmesser | h | l2 | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 32 | 14 | 14 | 10 | 30 | 6 | 4 | 5 | VTR-N | VTR.32 N-5x5 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Dreikantgriffe mit Innengewinde / VTR., die Teilenummer ist 83031.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 83031.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Ausführung
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
d2
Durchmesser
h
l2
s
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
83011-R-C3 |
83012-R-C3 |
83021 |
83041-R-C3 |
83042-R-C3 |
83043-R-C3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | Durchmesser | h | l2 | s | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.89 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.89 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.85 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 14 | 14 | 10 | 30 | 6 | 4 | - | VTR-FP | VTR.32 FP-M5 | |
1.78 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.87 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.87 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |