Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
167373
Teilenummer
|
---|
167373 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 30 | - | 40 | 27 | 16 | 40 | - | - | 13.5 | Gewindeschraube | VTT-p | VTT.40-p-M8x30 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Dreisterngriffe mit Außengewinde, Innengewinde / VTT, die Teilenummer ist 167373.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 167373.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
h
Produktlinie
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
Durchmesser
l2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
167116 |
167131 |
167132 |
167374 |
167375 |
167377 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | - | - | 25 | 20 | 12 | 25 | 10 | Inox | 10 | Sackloch | VTT-SST | VTT.25-SST-M5 | |
1.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 6 | - | 25 | 20 | 12 | 25 | - | - | 10 | Gewindeschraube | VTT-p | VTT.25-p-M4x6 | |
1.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 10 | - | 25 | 20 | 12 | 25 | - | - | 10 | Gewindeschraube | VTT-p | VTT.25-p-M4x10 | |
2.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 35 | - | 40 | 27 | 16 | 40 | - | - | 13.5 | Gewindeschraube | VTT-p | VTT.40-p-M8x35 | |
2.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 40 | - | 40 | 27 | 16 | 40 | - | - | 13.5 | Gewindeschraube | VTT-p | VTT.40-p-M8x40 | |
2.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 50 | - | 40 | 27 | 16 | 40 | - | - | 13.5 | Gewindeschraube | VTT-p | VTT.40-p-M8x50 |