Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC20B-02G-SV-A
Teilenummer
|
---|
AC20B-02G-SV-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | T shape spacer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Ja | Einbauort: AF + AR + V. | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter + Regler | Filter, Filterleistung | 5μm | Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für AC10B-40B-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter + Regler, die Teilenummer ist AC20B-02G-SV-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC20B-02G-SV-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Gehäuses
Durchflussrichtung
Ablasshahn
Manometer
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schalenschutz
Auslassmechanismus
Size of Body
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Drain Outlet
Pressure Unit
T shape spacer
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AC10B-M5CG-A |
AC10B-M5CG-R-A |
AC10B-M5CG-T-A |
AC20B-02G-T-A |
AC20B-02G-TV-A |
AC20B-02G-V-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | T shape spacer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | M5 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber) | 10 | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | ||
60.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | M5 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber) | 10 | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | ||
73.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | M5 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber) | 10 | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ja | ||
67.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ja | ||
97.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Ohne | Einbauort: AF + AR + V. | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ja | ||
86.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Ohne | Einbauort: AF + AR + V. | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne |