Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC30B-03G-A |
AC30B-03M-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | T shape spacer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc3/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 30 | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | ||
70.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc3/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Farbzone) | 30 | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter + Regler | Filter, Filterleistung | 5μm | Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Gehäuses
Durchflussrichtung
Ablasshahn
Manometer
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schalenschutz
Auslassmechanismus
Size of Body
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Drain Outlet
Pressure Unit
T shape spacer
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften