Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AW40-06BG-A |
AW40-06BM-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc3/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 40 | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Mit Befestigungselement | ||
108.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc3/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Farbzone) | 40 | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Mit Befestigungselement |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter, Regler | Filter, Filterleistung | 5μm | Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Gehäuses
Durchflussrichtung
Ablasshahn
Manometer
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schalenschutz
Auslassmechanismus
Size of Body
Set Pressure
Drain Outlet
Pressure Unit
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Zubehör
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften