AW10-40-A, AW Filter / Regler-Kombination (Teilenummern - CAD Download)

AW10-40-A, AW Filter / Regler-Kombination

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Diese Filter-Regler-Kombination minimiert Platzbedarf und Anschlussaufwand, da sie beide in einer Einheit zusammengefasst sind. Die Standardausstattung umfasst einen Entlüftungsregler, der durch Druck auf den Einstellknopf leicht verriegelt werden kann. Es ist eine Vielzahl Optionen erhältlich, wie Manometer, automatischer Kondensatablass, Metallbehälter und Abdeckungen, verschiedene Einstelldrücke u.v.m. Der AW-A gehört zur Familie der Luftaufbereitungseinheiten in Modulbauweise und kann mit anderen Produkten gleicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in 3 Baugrößen erhältlich mit Anschlüssen von 1/8 bis 3/4 in Zoll (NPT) und metrischem Rc (PT).

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AW10-M5C-A

Teilenummer
AW10-M5C-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Auslassmechanismus Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit Maßgeschneiderte Spezifikationen Zubehör

37.37 €

1 4 Arbeitstage M51,0[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne AbwasseremissionenNein (ohne Druckanschlussstecker)100,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filter, Regler Filter, Filterleistung 5μm Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft

Sie befinden sich auf der Seite für AW10-40-A, AW Filter / Regler-Kombination, die Teilenummer ist AW10-M5C-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AW10-M5C-A.

Produktvarianten

Teilenummer
AW10-M5-2-A
AW10-M5-2R-A
AW10-M5-6-A
AW10-M5C-R-A
AW10-M5C-Z-A
AW10-M5CG-1-A
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Auslassmechanismus Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit Maßgeschneiderte Spezifikationen Zubehör

26.10 €

1 26 Arbeitstage M51-NAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] ManuellNein (ohne Druckanschlussstecker)100,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneOhne
-

26.10 €

1 26 Arbeitstage M51-NAEntlastungsart[Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung[Manuell] ManuellNein (ohne Druckanschlussstecker)100,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneOhne

24.90 €

1 26 Arbeitstage M51[Kunststoff] NylongehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] ManuellNein (ohne Druckanschlussstecker)100,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneOhne
-

37.37 €

1 26 Arbeitstage M51[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne AbwasseremissionenNein (ohne Druckanschlussstecker)100,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneOhne
-

37.37 €

1 26 Arbeitstage M51[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne AbwasseremissionenNein (ohne Druckanschlussstecker)100,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnTypenschild, Topf und Manometer : psi, °C.OhneOhne
-

47.15 €

1 26 Arbeitstage M51[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber)100,02 bis 0,2 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneOhne

Technischer Support