AW10-40-A, AW Filter / Regler-Kombination (Teilenummern - CAD Download)

AW10-40-A, AW Filter / Regler-Kombination

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Diese Filter-Regler-Kombination minimiert Platzbedarf und Anschlussaufwand, da sie beide in einer Einheit zusammengefasst sind. Die Standardausstattung umfasst einen Entlüftungsregler, der durch Druck auf den Einstellknopf leicht verriegelt werden kann. Es ist eine Vielzahl Optionen erhältlich, wie Manometer, automatischer Kondensatablass, Metallbehälter und Abdeckungen, verschiedene Einstelldrücke u.v.m. Der AW-A gehört zur Familie der Luftaufbereitungseinheiten in Modulbauweise und kann mit anderen Produkten gleicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in 3 Baugrößen erhältlich mit Anschlüssen von 1/8 bis 3/4 in Zoll (NPT) und metrischem Rc (PT).

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AW20-02H-A

Teilenummer
AW20-02H-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Auslassmechanismus Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit Maßgeschneiderte Spezifikationen Zubehör

32.02 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] ManuellNein (ohne Druckanschlussstecker)200,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneMit Muttern (für Panelmontage)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filter, Regler Filter, Filterleistung 5μm Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft

Sie befinden sich auf der Seite für AW10-40-A, AW Filter / Regler-Kombination, die Teilenummer ist AW20-02H-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AW20-02H-A.

Produktvarianten

Teilenummer
AW10-M5-2-A
AW10-M5-2R-A
AW10-M5-6-A
AW20-02H-C-A
AW20-02H-J-A
AW20-02H-R-A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Auslassmechanismus Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit Maßgeschneiderte Spezifikationen Zubehör

26.10 €

1 26 Arbeitstage M51-NAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] ManuellNein (ohne Druckanschlussstecker)100,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneOhne

26.10 €

1 26 Arbeitstage M51-NAEntlastungsart[Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung[Manuell] ManuellNein (ohne Druckanschlussstecker)100,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneOhne

24.90 €

1 26 Arbeitstage M51[Kunststoff] NylongehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] ManuellNein (ohne Druckanschlussstecker)100,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneOhne

35.56 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseVerfügbarEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] ManuellNein (ohne Druckanschlussstecker)200,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneMit Muttern (für Panelmontage)

33.21 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Nicht im Lieferumfang] Nein (Ablassführung)Nein (ohne Druckanschlussstecker)200,05 bis 0,7 MPaEntleerungsführung 1/8Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneMit Muttern (für Panelmontage)

32.02 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung[Manuell] ManuellNein (ohne Druckanschlussstecker)200,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneMit Muttern (für Panelmontage)

Technischer Support