Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AW10-M5BCG-A
Teilenummer
|
---|
AW10-M5BCG-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | M5 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber) | 10 | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Mit Befestigungselement |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter, Regler | Filter, Filterleistung | 5μm | Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für AW10-40-A, AW Filter / Regler-Kombination, die Teilenummer ist AW10-M5BCG-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AW10-M5BCG-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Gehäuses
Durchflussrichtung
Ablasshahn
Manometer
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schalenschutz
Auslassmechanismus
Size of Body
Set Pressure
Drain Outlet
Pressure Unit
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Zubehör
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AW10-M5-2-A |
AW10-M5-2R-A |
AW10-M5-6-A |
AW10-M5BCG-R-A |
AW10-M5BCG-Z-A |
AW10-M5BG-1-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | M5 | 1 | - | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 10 | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Ohne | ||
26.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | M5 | 1 | - | NA | Entlastungsart | [Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 10 | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Ohne | ||
24.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | M5 | 1 | [Kunststoff] Nylongehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 10 | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Ohne | ||
48.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | M5 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber) | 10 | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Mit Befestigungselement | ||
48.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | M5 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber) | 10 | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Typenschild, Topf und Manometer : psi, °C. | Ohne | Mit Befestigungselement | ||
34.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | M5 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber) | 10 | 0,02 bis 0,2 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Mit Befestigungselement |