Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AWM20-01B-2R |
AWM20-01B-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Filter, Filterleistung | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 0.3μm | 1 | - | NA | Entlastungsart | [Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 20 | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Mit Befestigungselement | ||
62.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 0.3μm | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 20 | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Mit Befestigungselement |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter, Regler |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Gehäuses
Durchflussrichtung
Ablasshahn
Ausführung
Anschluss-Ø
Filter, Filterleistung
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schalenschutz
Auslassmechanismus
Manometer
Size of Body
Set Pressure
Drain Outlet
Pressure Unit
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Zubehör
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften