• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckregeler mit Abscheider / Nebelabscheider-Regler AWM20 bis 40/Mikro-Nebelabscheider-Regler AWD20 bis 40 (Teilenummern - CAD Download)

Druckregeler mit Abscheider / Nebelabscheider-Regler AWM20 bis 40/Mikro-Nebelabscheider-Regler AWD20 bis 40
SMC Mist Separator Regulator.
[Features]
· The AWM Series combines a regulator and mist separator into one unit. Use for clean air blowing applications. (Filtration: 0.3 μm)
· The AWD Series combines a regulator and micro-sized mist separator into one unit. Use for ultra-clean air blowing applications. (Filtration: 0.01 μm)

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AWD20-01E
AWD20-01G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Filter, Filterleistung Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Auslassmechanismus Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit Maßgeschneiderte Spezifikationen Zubehör

74.08 €

1 26 Arbeitstage Rc1/80.01μm1[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber)200,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneOhne

74.08 €

1 26 Arbeitstage Rc1/80.01μm1[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)200,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filter, Regler

Technischer Support