Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AWD30-02E |
AWD30-02G |
AWD30-02G-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Filter, Filterleistung | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 0.01μm | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 30 | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Ohne | ||
96.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 0.01μm | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 30 | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Ohne | ||
97.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 0.01μm | 1 | [Kunststoff] Nylongehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 30 | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Ohne |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter, Regler |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Gehäuses
Durchflussrichtung
Ablasshahn
Manometer
Ausführung
Anschluss-Ø
Filter, Filterleistung
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schalenschutz
Auslassmechanismus
Size of Body
Set Pressure
Drain Outlet
Pressure Unit
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Zubehör
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften