Druckregeler mit Abscheider / Nebelabscheider-Regler AWM20 bis 40/Mikro-Nebelabscheider-Regler AWD20 bis 40 (Teilenummern - CAD Download)

Druckregeler mit Abscheider / Nebelabscheider-Regler AWM20 bis 40/Mikro-Nebelabscheider-Regler AWD20 bis 40
SMC Mist Separator Regulator.
[Features]
· The AWM Series combines a regulator and mist separator into one unit. Use for clean air blowing applications. (Filtration: 0.3 μm)
· The AWD Series combines a regulator and micro-sized mist separator into one unit. Use for ultra-clean air blowing applications. (Filtration: 0.01 μm)

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AWD30-F03BCE
AWD30-F03BCE-6
AWD30-F03BCG
AWD30-F03BDE
AWD30-F03BDG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Filter, Filterleistung Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Auslassmechanismus Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit Maßgeschneiderte Spezifikationen Zubehör

134.11 €

1 26 Arbeitstage G3/80.01μm1[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseVerfügbarEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen)[Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber)300,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneMit Befestigungselement

135.55 €

1 26 Arbeitstage G3/80.01μm1[Kunststoff] NylongehäuseVerfügbarEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen)[Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber)300,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneMit Befestigungselement

134.11 €

1 26 Arbeitstage G3/80.01μm1[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseVerfügbarEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen)[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)300,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneMit Befestigungselement

130.61 €

1 26 Arbeitstage G3/80.01μm1[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseVerfügbarEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen)[Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber)300,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneMit Befestigungselement

130.61 €

1 26 Arbeitstage G3/80.01μm1[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseVerfügbarEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen)[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)300,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneMit Befestigungselement

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filter, Regler

Technischer Support