Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AWD40-F04D
Teilenummer
|
---|
AWD40-F04D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Filter, Filterleistung | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | G1/2 | 0.01μm | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen) | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 40 | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Ohne |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter, Regler |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Druckregeler mit Abscheider / Nebelabscheider-Regler AWM20 bis 40/Mikro-Nebelabscheider-Regler AWD20 bis 40, die Teilenummer ist AWD40-F04D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AWD40-F04D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Gehäuses
Durchflussrichtung
Ablasshahn
Ausführung
Anschluss-Ø
Filter, Filterleistung
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schalenschutz
Auslassmechanismus
Manometer
Size of Body
Set Pressure
Drain Outlet
Pressure Unit
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Zubehör
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AWD20-01B-R |
AWD20-01BE |
AWD20-01BE-2 |
AWD40-F04D-2 |
AWD40-F04D-R |
AWD40-F04DE |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschluss-Ø | Filter, Filterleistung | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 0.01μm | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 20 | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Mit Befestigungselement | ||
75.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 0.01μm | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Mit Befestigungselement | ||
79.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 0.01μm | 1 | - | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Mit Befestigungselement | ||
152.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | G1/2 | 0.01μm | 1 | - | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen) | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 40 | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Ohne | ||
147.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | G1/2 | 0.01μm | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen) | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 40 | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Ohne | ||
159.60 € | 1 | 39 Arbeitstage | G1/2 | 0.01μm | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen) | [Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 40 | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Ohne |