Druckregeler mit Abscheider / Nebelabscheider-Regler AWM20 bis 40/Mikro-Nebelabscheider-Regler AWD20 bis 40 (Teilenummern - CAD Download)

Druckregeler mit Abscheider / Nebelabscheider-Regler AWM20 bis 40/Mikro-Nebelabscheider-Regler AWD20 bis 40
SMC Mist Separator Regulator.
[Features]
· The AWM Series combines a regulator and mist separator into one unit. Use for clean air blowing applications. (Filtration: 0.3 μm)
· The AWD Series combines a regulator and micro-sized mist separator into one unit. Use for ultra-clean air blowing applications. (Filtration: 0.01 μm)

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AWD40-F03-6

Teilenummer
AWD40-F03-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Filter, Filterleistung Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Auslassmechanismus Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit Maßgeschneiderte Spezifikationen Zubehör

118.56 €

1 26 Arbeitstage G3/80.01μm1[Kunststoff] NylongehäuseVerfügbarEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] ManuellNein (ohne Druckanschlussstecker)400,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filter, Regler

Sie befinden sich auf der Seite für Druckregeler mit Abscheider / Nebelabscheider-Regler AWM20 bis 40/Mikro-Nebelabscheider-Regler AWD20 bis 40, die Teilenummer ist AWD40-F03-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AWD40-F03-6.

Produktvarianten

Teilenummer
AWD20-01B-R
AWD20-01BE
AWD20-01BE-2
AWD40-F03B
AWD40-F03B-2
AWD40-F03BCE
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Filter, Filterleistung Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Auslassmechanismus Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit Maßgeschneiderte Spezifikationen Zubehör

63.53 €

1 26 Arbeitstage Rc1/80.01μm1[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung[Manuell] ManuellNein (ohne Druckanschlussstecker)200,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneMit Befestigungselement

75.82 €

1 26 Arbeitstage Rc1/80.01μm1[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber)200,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneMit Befestigungselement

79.45 €

1 26 Arbeitstage Rc1/80.01μm1-NAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber)200,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneMit Befestigungselement

115.61 €

1 26 Arbeitstage G3/80.01μm1[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseVerfügbarEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] ManuellNein (ohne Druckanschlussstecker)400,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneMit Befestigungselement

121.27 €

1 26 Arbeitstage G3/80.01μm1-VerfügbarEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] ManuellNein (ohne Druckanschlussstecker)400,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneMit Befestigungselement

165.15 €

1 26 Arbeitstage G3/80.01μm1[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseVerfügbarEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen)[Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber)400,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPaOhneMit Befestigungselement

Technischer Support