AF10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter (Teilenummern - CAD Download)

AF10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Modularer Luftfilter
Nenn-Filtrationsvermögen 5 µm
Maximaler Durchfluss bis zu 14000 l/min (ANR, 0,7 MPa)
Anschlussgröße M5 bis 1
Einfacher Austausch und Geringerer Platzbedarf für Wartungsarbeiten
Schwimmergesteuerter automatischer Kondensatablass.

(i)Hinweis

  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AF20-N01BC-6C-A

Teilenummer
AF20-N01BC-6C-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Ablasshahn Behältermaterial Behälterführung Durchflussrichtung Size of Body Accessory Drain Outlet Pressure Unit Custom-made Specifications

44.68 €

1 26 Arbeitstage [Standard] Standard[NPT] NPT1/8[Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider[Metall] MetallAvailable[Nach links] Von links nach rechts20BefestigungselementMit AblasshahnTypenschild- und Gehäusewarnschilder: MPaOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Qualität der Druckluft General Dry Air Filtrationsgrad 5μm Betriebsumgebung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für AF10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter, die Teilenummer ist AF20-N01BC-6C-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AF20-N01BC-6C-A.

Produktvarianten

Teilenummer
AF10-M5-6-A
AF10-M5-6R-A
AF10-M5-A
AF20-N01BC-A
AF20-N01BC-CZ-A
AF20-N01BC-R-A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Ablasshahn Behältermaterial Behälterführung Durchflussrichtung Size of Body Accessory Drain Outlet Pressure Unit Custom-made Specifications

17.29 €

1 26 Arbeitstage StandardM[M5] M5x0.8[Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider[Metall] MetallNA[Nach links] Von links nach rechts10OhneMit AblasshahnTypenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPaOhne

17.29 €

1 26 Arbeitstage StandardM[M5] M5x0.8[Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider[Metall] MetallNA[Nach links] Von rechts nach unten10OhneMit AblasshahnTypenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPaOhne

16.03 €

1 68 Arbeitstage StandardM[M5] M5x0.8[Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider[Metall] MetallNA[Nach links] Von links nach rechts10OhneMit AblasshahnTypenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPaOhne

39.53 €

1 26 Arbeitstage Standard[NPT] NPT1/8[Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider[Metall] MetallNA[Nach links] Von links nach rechts20BefestigungselementMit AblasshahnTypenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPaOhne

43.40 €

1 26 Arbeitstage Standard[NPT] NPT1/8[Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider[Metall] MetallAvailable[Nach links] Von links nach rechts20BefestigungselementMit AblasshahnTypenschild- und Topf Warnschild-Einheiten: psi, °C.Ohne

39.53 €

1 26 Arbeitstage Standard[NPT] NPT1/8[Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider[Metall] MetallNA[Nach links] Von rechts nach unten20BefestigungselementMit AblasshahnTypenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPaOhne

Technischer Support