Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AF50-F06BC-8-A
Teilenummer
|
---|
AF50-F06BC-8-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Durchflussrichtung | Size of Body | Accessory | Drain Outlet | Pressure Unit | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | [G] G | 3/4 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall mit Füllstandsanzeige] Metallgehäuse mit Füllstandsanzeige | Available | [Nach links] Von links nach rechts | 50 | Befestigungselement | Mit Ablasshahn | Typenschild- und Gehäusewarnschilder: MPa | Ohne |
Loading...
Qualität der Druckluft | General Dry Air | Filtrationsgrad | 5μm | Betriebsumgebung | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für AF10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter, die Teilenummer ist AF50-F06BC-8-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AF50-F06BC-8-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verbindungsausführung
Ablasshahn
Behältermaterial
Durchflussrichtung
Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Behälterführung
Size of Body
Accessory
Drain Outlet
Pressure Unit
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AF10-M5-6-A |
AF10-M5-6R-A |
AF10-M5-A |
AF50-F06BC-A |
AF50-F06BD-2-A |
AF50-F06BD-2R-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Durchflussrichtung | Size of Body | Accessory | Drain Outlet | Pressure Unit | Custom-made Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | M | [M5] M5x0.8 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Metall | NA | [Nach links] Von links nach rechts | 10 | Ohne | Mit Ablasshahn | Typenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPa | Ohne | ||
17.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | M | [M5] M5x0.8 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Metall | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | 10 | Ohne | Mit Ablasshahn | Typenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPa | Ohne | ||
16.03 € | 1 | 68 Arbeitstage | Standard | M | [M5] M5x0.8 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Metall | NA | [Nach links] Von links nach rechts | 10 | Ohne | Mit Ablasshahn | Typenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPa | Ohne | ||
92.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [G] G | 3/4 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Metall | Available | [Nach links] Von links nach rechts | 50 | Befestigungselement | Mit Ablasshahn | Typenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPa | Ohne | ||
94.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [G] G | 3/4 | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] SPCD | Available | [Nach links] Von links nach rechts | 50 | Befestigungselement | Mit Ablasshahn | Typenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPa | Ohne | ||
94.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [G] G | 3/4 | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] SPCD | Available | [Nach links] Von rechts nach unten | 50 | Befestigungselement | Mit Ablasshahn | Typenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPa | Ohne |