AF10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter (Teilenummern - CAD Download)

AF10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
An SMC air filter.
[Features]
· Improved usability: the element and bowl are combined into one unit, making it possible to replace the element by hand.
· The amount of space required for maintenance has been reduced (reduction of up to 46%).
· Improved visibility and safety
 The bowl is completely covered by transparent bowl guard.
 This allows for 360° monitoring while also protecting the bowl from the external environment, helping improve safety.

(i)Hinweis

  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AF50-F06-8J-A-X425

Teilenummer
AF50-F06-8J-A-X425
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Ablasshahn Behältermaterial Behälterführung Durchflussrichtung Size of Body Accessory Drain Outlet Pressure Unit Custom-made Specifications

82.53 €

1 26 Arbeitstage [Standard] Standard[G] G3/4NA[Metall mit Füllstandsanzeige] Metallgehäuse mit FüllstandsanzeigeAvailable[Nach links] Von links nach rechts50OhneAblaufführung 1/4Typenschild- und Gehäusewarnschilder: MPaGeeignet für hohen Druck

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Qualität der Druckluft General Dry Air Filtrationsgrad 5μm Betriebsumgebung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für AF10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter, die Teilenummer ist AF50-F06-8J-A-X425.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AF50-F06-8J-A-X425.

Produktvarianten

Teilenummer
AF10-M5-6-A
AF10-M5-6R-A
AF10-M5-A
AF50-F06-A
AF50-F06-A-X2141
AF50-F06-J-A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Ablasshahn Behältermaterial Behälterführung Durchflussrichtung Size of Body Accessory Drain Outlet Pressure Unit Custom-made Specifications

17.29 €

1 26 Arbeitstage StandardM[M5] M5x0.8[Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider[Metall] MetallNA[Nach links] Von links nach rechts10OhneMit AblasshahnTypenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPaOhne

17.29 €

1 26 Arbeitstage StandardM[M5] M5x0.8[Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider[Metall] MetallNA[Nach links] Von rechts nach unten10OhneMit AblasshahnTypenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPaOhne

16.03 €

1 68 Arbeitstage StandardM[M5] M5x0.8[Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider[Metall] MetallNA[Nach links] Von links nach rechts10OhneMit AblasshahnTypenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPaOhne

60.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard[G] G3/4[Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider[Metall] MetallAvailable[Nach links] Von links nach rechts50OhneMit AblasshahnTypenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPaOhne

81.13 €

1 26 Arbeitstage Standard[G] G3/4[Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider[Metall] MetallAvailable[Nach links] Von links nach rechts50OhneMit AblasshahnTypenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPaMit Verstopfungsprüfer

61.60 €

1 26 Arbeitstage Standard[G] G3/4NA[Metall] MetallAvailable[Nach links] Von links nach rechts50OhneAblaufführung 1/4Typenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPaOhne

Technischer Support