Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AFD20-02-A-X64
Teilenummer
|
---|
AFD20-02-A-X64 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Durchflussrichtung | Size of Body | Accessory | Drain Outlet | Pressure Unit | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | 0.01μm | 120 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Metall | NA | [Nach links] Von links nach rechts | 20 | Ohne | Mit Ablasshahn | Typenschild- und Gehäusewarnschilder: MPa | Lange Schale kompatibel |
Loading...
Qualität der Druckluft | General Dry Air | Betriebsumgebung | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Tropfenabscheider / Tropfenabscheider AFM20 bis AFM40-A/Mikro-Tropfenabscheider AFD20 bis AFD40-A, die Teilenummer ist AFD20-02-A-X64.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFD20-02-A-X64.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verbindungsausführung
Ablasshahn
Behältermaterial
Durchflussrichtung
Ausführung
Filtrationsgrad
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min)
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Behälterführung
Size of Body
Accessory
Drain Outlet
Pressure Unit
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AFD20-01B-A |
AFD20-01BC-A |
AFD20-01C-A |
AFD20-02-C-A |
AFD20-02-CJ-A |
AFD20-02-CR-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Durchflussrichtung | Size of Body | Accessory | Drain Outlet | Pressure Unit | Custom-made Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Metall | NA | [Nach links] Von links nach rechts | 20 | Befestigungselement | Mit Ablasshahn | Typenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPa | Ohne | ||
55.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Metall | NA | [Nach links] Von links nach rechts | 20 | Befestigungselement | Mit Ablasshahn | Typenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPa | Ohne | ||
52.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Metall | NA | [Nach links] Von links nach rechts | 20 | Ohne | Mit Ablasshahn | Typenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPa | Ohne | ||
57.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Metall | Available | [Nach links] Von links nach rechts | 20 | Ohne | Mit Ablasshahn | Typenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPa | Ohne | ||
59.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | NA | [Metall] Metall | Available | [Nach links] Von links nach rechts | 20 | Ohne | Entleerungsführung 1/8 | Typenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPa | Ohne | ||
57.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Metall | Available | [Nach links] Von rechts nach unten | 20 | Ohne | Mit Ablasshahn | Typenschild und Einheiten Warnschild Schale: MPa | Ohne |