Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AF811-F12-1-20
Teilenummer
|
---|
AF811-F12-1-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Filtrationsgrad | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Ablasshahn | Behältermaterial | Durchflussrichtung | Size of Body | Drain Outlet | Anschlussgröße (Durchmesser) | Element Werkstoffe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | 20µm | [G] G | 1 1/4 | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Metall | [Nach links] Von links nach rechts | 8 | Mit Ablasshahn | - | Bronze |
Loading...
Qualität der Druckluft | General Dry Air | Betriebsumgebung | Standard | Behälterführung | Available |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für AF*00 / 11, Luftfilter mit hoher Durchflusskapazität, die Teilenummer ist AF811-F12-1-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AF811-F12-1-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verbindungsausführung
Ablasshahn
Behältermaterial
Durchflussrichtung
Anschlussgröße (Durchmesser)
Ausführung
Filtrationsgrad
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Size of Body
Drain Outlet
Element Werkstoffe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AF800-12-2 |
AF800-12-2-R |
AF800-14 |
AF811-F12-1-40 |
AF811-F12-2 |
AF811-F14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Filtrationsgrad | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Ablasshahn | Behältermaterial | Durchflussrichtung | Size of Body | Drain Outlet | Anschlussgröße (Durchmesser) | Element Werkstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 5μm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1 1/4 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SPCD | [Nach links] Von links nach rechts | 8 | Mit Ablasshahn | - | Bronze | ||
272.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 5μm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1 1/4 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] SPCD | [Nach links] Von rechts nach unten | 8 | Mit Ablasshahn | - | Bronze | ||
271.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | 5μm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1 1/2 | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Metall | [Nach links] Von links nach rechts | 8 | Mit Ablasshahn | - | Bronze | ||
415.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 40μm | [G] G | 1 1/4 | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Metall | [Nach links] Von links nach rechts | 8 | Mit Ablasshahn | - | Bronze | ||
317.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 5μm | [G] G | 1 1/4 | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] SPCD | [Nach links] Von links nach rechts | 8 | Mit Ablasshahn | - | Bronze | ||
316.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard | 5μm | [G] G | 1 1/2 | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Metall | [Nach links] Von links nach rechts | 8 | Mit Ablasshahn | - | Bronze |