Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AMG250C-F02C-V
Teilenummer
|
---|
AMG250C-F02C-V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Durchflussrichtung | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | - | NA | [Nach links] Von links nach rechts | Standard | 250 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Kompatibel | Ohne | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für AMG150C-550C / AMG650-850, Wasserabscheider, Neues Modell, die Teilenummer ist AMG250C-F02C-V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AMG250C-F02C-V.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min)
Verbindungsausführung
Ablasshahn
Behältermaterial
Durchflussrichtung
Compatible Models
Ausführung
Qualität der Druckluft
Filtrationsgrad
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Behälterführung
Specifications
Size of Body
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Max Operating Pressure(MPa)
Drain Outlet
Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AMG-EL250-F |
AMG-EL350 |
AMG-EL350-F |
AMG250C-F02D |
AMG250C-F02D-H |
AMG250C-F02D-R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Durchflussrichtung | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Für Option F. | - | - | - | - | - | - | - | AMG250C | ||
36.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Außer Option F. | - | - | - | - | - | - | - | AMG350C | ||
61.19 € | 1 | auf Anfrage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Für Option F. | - | - | - | - | - | - | - | AMG350C | ||
145.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
193.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 250 | Ohne | NBR | 1.6 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
145.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | Fluid Removal Rate 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 250 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | Nicht kompatibel | Ohne | - |