3-Wege-Druckentlastungsventile / zum Ablassen von Restdruck mit Schlüsselloch (einfachwirkend) VHS20/30/40/50 (Teilenummern - CAD Download)

3-Wege-Druckentlastungsventile / zum Ablassen von Restdruck mit Schlüsselloch (einfachwirkend) VHS20/30/40/50

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
3-Wege-Handabsperrventil mit Verriegelungsbohrungen
Modulare Blockbauweise zum Anschluss an FRL-Einheiten
Energieeinsparung: kein Entlüften beim Umschalten des Drehknopfs
Sicherheitsmaßnahme: Vermeidung von Unfällen durch unbeabsichtigte Luftversorgungsprobleme (OSHA-konform)
Mit eingebautem Schalldämpfer für EXH-Anschluss als Option.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VHS20-01A-K

Teilenummer
VHS20-01A-K
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Durchflussrichtung Size of Body Pressure Unit Maßgeschneiderte Spezifikationen Hebel/Haube Werkstoffe Befestigungselement Schalldämpfer Hebel Farbe:
-

26.53 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung20Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneFlammfest PBTOhneOhne eingebautesSchwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Sonstiges FRL-Kombinationsgerät Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Druckentlastungsventile / zum Ablassen von Restdruck mit Schlüsselloch (einfachwirkend) VHS20/30/40/50, die Teilenummer ist VHS20-01A-K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VHS20-01A-K.

Produktvarianten

Teilenummer
VHS20-01A-B-R
VHS20-01A-BS
VHS20-01A-BS-R
VHS20-01A-R
VHS20-01A-S
VHS20-01A-S-K
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Durchflussrichtung Size of Body Pressure Unit Maßgeschneiderte Spezifikationen Hebel/Haube Werkstoffe Befestigungselement Schalldämpfer Hebel Farbe:
-

28.10 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung20Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneFlammfest PBTJaOhne eingebautesRot
-

30.18 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung20Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneFlammfest PBTJaEingebautRot
-

30.18 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung20Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneFlammfest PBTJaEingebautRot
-

26.53 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung20Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneFlammfest PBTOhneOhne eingebautesRot

28.61 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung20Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneFlammfest PBTOhneEingebautRot
-

28.61 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung20Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneFlammfest PBTOhneEingebautSchwarz

Technischer Support