• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

3-Wege-Druckentlastungsventile / zum Ablassen von Restdruck mit Schlüsselloch (einfachwirkend) VHS20/30/40/50 (Teilenummern - CAD Download)

3-Wege-Druckentlastungsventile / zum Ablassen von Restdruck mit Schlüsselloch (einfachwirkend) VHS20/30/40/50

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Conforming To OSHA Standard, Pressure Relief 3-Port Valve (Single Action) With Locking Holes by SMC.
[Features]
· The safety-measure manually operated valve can be used to prevent accidents caused by residual pressure in pneumatic lines.
· Designed so that the supply and exhaust status of the air flow can be checked at a glance.
· When residual pressure is being released, the valve handle can be locked in position to prevent accidental operation.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VHS20-F01A-S-R

Teilenummer
VHS20-F01A-S-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Durchflussrichtung Size of Body Pressure Unit Maßgeschneiderte Spezifikationen Hebel/Haube Werkstoffe Befestigungselement Schalldämpfer Hebel Farbe:

28.61 €

1 26 Arbeitstage G1/81[Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung20Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneFlammfest PBTOhneEingebautRot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Sonstiges FRL-Kombinationsgerät Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Druckentlastungsventile / zum Ablassen von Restdruck mit Schlüsselloch (einfachwirkend) VHS20/30/40/50, die Teilenummer ist VHS20-F01A-S-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VHS20-F01A-S-R.

Produktvarianten

Teilenummer
VHS20-01A-BS
VHS20-01A-BS-R
VHS20-01A-K
VHS20-F01A-X1
VHS20-F01B
VHS20-F01B-B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Durchflussrichtung Size of Body Pressure Unit Maßgeschneiderte Spezifikationen Hebel/Haube Werkstoffe Befestigungselement Schalldämpfer Hebel Farbe:

30.18 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung20Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneFlammfest PBTJaEingebautRot

30.18 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung20Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneFlammfest PBTJaEingebautRot

26.53 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung20Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneFlammfest PBTOhneOhne eingebautesSchwarz

26.53 €

1 26 Arbeitstage G1/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung20Einheiten Produkt-Typenschild: MPaGehäuse rotFlammfest PBTOhneOhne eingebautesRot

26.53 €

1 4 Arbeitstage G1/81,0[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung20Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneAluminiumOhneOhne eingebautesRot

28.10 €

1 26 Arbeitstage G1/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung20Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneAluminiumJaOhne eingebautesRot

Technischer Support