Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VHS20-02A
Teilenummer
|
---|
VHS20-02A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Durchflussrichtung | Size of Body | Pressure Unit | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Hebel/Haube Werkstoffe | Befestigungselement | Schalldämpfer | Hebel Farbe: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | 20 | Einheiten Produkt-Typenschild: MPa | Ohne | Flammfest PBT | Ohne | Ohne eingebautes | Rot |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Sonstiges FRL-Kombinationsgerät | Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Druckentlastungsventile / zum Ablassen von Restdruck mit Schlüsselloch (einfachwirkend) VHS20/30/40/50, die Teilenummer ist VHS20-02A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VHS20-02A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrichtung
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Size of Body
Pressure Unit
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Hebel/Haube Werkstoffe
Befestigungselement
Schalldämpfer
Hebel Farbe:
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VHS20-01A-BS |
VHS20-01A-BS-R |
VHS20-01A-K |
VHS20-02A-B |
VHS20-02A-B-R |
VHS20-02A-B-R-X1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Durchflussrichtung | Size of Body | Pressure Unit | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Hebel/Haube Werkstoffe | Befestigungselement | Schalldämpfer | Hebel Farbe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 1 | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | 20 | Einheiten Produkt-Typenschild: MPa | Ohne | Flammfest PBT | Ja | Eingebaut | Rot | ||
30.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 1 | [Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung | 20 | Einheiten Produkt-Typenschild: MPa | Ohne | Flammfest PBT | Ja | Eingebaut | Rot | ||
26.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 1 | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | 20 | Einheiten Produkt-Typenschild: MPa | Ohne | Flammfest PBT | Ohne | Ohne eingebautes | Schwarz | ||
28.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | 20 | Einheiten Produkt-Typenschild: MPa | Ohne | Flammfest PBT | Ja | Ohne eingebautes | Rot | ||
28.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung | 20 | Einheiten Produkt-Typenschild: MPa | Ohne | Flammfest PBT | Ja | Ohne eingebautes | Rot | ||
28.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung | 20 | Einheiten Produkt-Typenschild: MPa | Gehäuse rot | Flammfest PBT | Ja | Ohne eingebautes | Rot |