3-Wege-Magnetventile zur Restdruckentlastung mit Schlüsselloch (doppeltwirkend) VHS2510/3510/4510/5510 (Teilenummern - CAD Download)

3-Wege-Magnetventile zur Restdruckentlastung mit Schlüsselloch (doppeltwirkend) VHS2510/3510/4510/5510
With this OSHA compliant Pressure Relief 3-Port Valve (Double Action) With Locking Holes, the supply and exhaust status of air flow can be checked at a glance.
[Features]
· The safety-measure manually operated valve can be used to prevent accidents caused by residual pressure in pneumatic lines.
· A specification in which when residual pressure is being released, the valve handle can be locked in position to prevent accidental operation.
· The double action type is structured so that the handle has to be pushed down before turning, helping prevent accidental operation.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VHS3510-02B-S

Teilenummer
VHS3510-02B-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Durchflussrichtung Size of Body Pressure Unit Maßgeschneiderte Spezifikationen Hebel/Haube Werkstoffe Befestigungselement Schalldämpfer Hebel Farbe:

40.02 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung3Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneAluminiumOhneEingebautRot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Sonstiges FRL-Kombinationsgerät Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Magnetventile zur Restdruckentlastung mit Schlüsselloch (doppeltwirkend) VHS2510/3510/4510/5510, die Teilenummer ist VHS3510-02B-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VHS3510-02B-S.

Produktvarianten

Teilenummer
VHS2510-01A-S
VHS2510-01B
VHS2510-01B-B
VHS3510-03A
VHS3510-03A-BS
VHS3510-03A-BS-X1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Durchflussrichtung Size of Body Pressure Unit Maßgeschneiderte Spezifikationen Hebel/Haube Werkstoffe Befestigungselement Schalldämpfer Hebel Farbe:

39.48 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung2Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneFlammfest PBTOhneEingebautRot

37.40 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung2Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneAluminiumOhneOhne eingebautesRot

38.97 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung2Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneAluminiumJaOhne eingebautesRot

37.40 €

1 26 Arbeitstage Rc3/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung3Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneFlammfest PBTOhneOhne eingebautesRot

41.58 €

1 26 Arbeitstage Rc3/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung3Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneFlammfest PBTJaEingebautRot

41.58 €

1 26 Arbeitstage Rc3/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung3Einheiten Produkt-Typenschild: MPaGehäuse rotFlammfest PBTJaEingebautRot

Technischer Support