3-Wege-Magnetventile zur Restdruckentlastung mit Schlüsselloch (doppeltwirkend) VHS2510/3510/4510/5510 (Teilenummern - CAD Download)

3-Wege-Magnetventile zur Restdruckentlastung mit Schlüsselloch (doppeltwirkend) VHS2510/3510/4510/5510
3-Wege-Handabsperrventil mit Verriegelungsbohrungen
Modulare Blockbauweise zum Anschluss an FRL-Einheiten
Energieeinsparung: kein Entlüften beim Umschalten des Drehknopfs
Sicherheitsmaßnahme: Vermeidung von Unfällen durch unbeabsichtigte Luftversorgungsprobleme (OSHA-konform)
Mit eingebautem Schalldämpfer für EXH-Anschluss als Option.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VHS4510-03A-R-X1

Teilenummer
VHS4510-03A-R-X1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Durchflussrichtung Size of Body Pressure Unit Maßgeschneiderte Spezifikationen Hebel/Haube Werkstoffe Befestigungselement Schalldämpfer Hebel Farbe:
-

50.89 €

1 26 Arbeitstage Rc3/81[Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung4Einheiten Produkt-Typenschild: MPaGehäuse rotFlammfest PBTOhneOhne eingebautesRot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Sonstiges FRL-Kombinationsgerät Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Magnetventile zur Restdruckentlastung mit Schlüsselloch (doppeltwirkend) VHS2510/3510/4510/5510, die Teilenummer ist VHS4510-03A-R-X1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VHS4510-03A-R-X1.

Produktvarianten

Teilenummer
VHS2510-01A-S
VHS2510-01B
VHS2510-01B-B
VHS4510-03A-S
VHS4510-03A-S-R
VHS4510-03A-S-X1
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Durchflussrichtung Size of Body Pressure Unit Maßgeschneiderte Spezifikationen Hebel/Haube Werkstoffe Befestigungselement Schalldämpfer Hebel Farbe:
-

39.48 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung2Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneFlammfest PBTOhneEingebautRot
-

37.40 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung2Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneAluminiumOhneOhne eingebautesRot
-

38.97 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung2Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneAluminiumJaOhne eingebautesRot
-

54.55 €

1 26 Arbeitstage Rc3/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung4Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneFlammfest PBTOhneEingebautRot
-

54.55 €

1 26 Arbeitstage Rc3/81[Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung4Einheiten Produkt-Typenschild: MPaOhneFlammfest PBTOhneEingebautRot
-

54.55 €

1 26 Arbeitstage Rc3/81[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung4Einheiten Produkt-Typenschild: MPaGehäuse rotFlammfest PBTOhneEingebautRot

Technischer Support