Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VHS3510-F03B-R
Teilenummer
|
---|
VHS3510-F03B-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Durchflussrichtung | Size of Body | Pressure Unit | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Hebel/Haube Werkstoffe | Befestigungselement | Schalldämpfer | Hebel Farbe: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | G3/8 | 1 | [Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung | 3 | Einheiten Produkt-Typenschild: MPa | Ohne | Aluminium | Ohne | Ohne eingebautes | Rot |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Sonstiges FRL-Kombinationsgerät | Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Wege-Magnetventile zur Restdruckentlastung mit Schlüsselloch (doppeltwirkend) VHS2510/3510/4510/5510, die Teilenummer ist VHS3510-F03B-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VHS3510-F03B-R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrichtung
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Size of Body
Pressure Unit
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Hebel/Haube Werkstoffe
Befestigungselement
Schalldämpfer
Hebel Farbe:
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VHS2510-01A-S |
VHS2510-01B |
VHS2510-01B-B |
VHS3510-F03B-S |
VHS3510-F03B-S-R |
VHS3510-F03B-S-X1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Durchflussrichtung | Size of Body | Pressure Unit | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Hebel/Haube Werkstoffe | Befestigungselement | Schalldämpfer | Hebel Farbe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 1 | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | 2 | Einheiten Produkt-Typenschild: MPa | Ohne | Flammfest PBT | Ohne | Eingebaut | Rot | ||
37.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 1 | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | 2 | Einheiten Produkt-Typenschild: MPa | Ohne | Aluminium | Ohne | Ohne eingebautes | Rot | ||
38.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 1 | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | 2 | Einheiten Produkt-Typenschild: MPa | Ohne | Aluminium | Ja | Ohne eingebautes | Rot | ||
40.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | G3/8 | 1 | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | 3 | Einheiten Produkt-Typenschild: MPa | Ohne | Aluminium | Ohne | Eingebaut | Rot | ||
40.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | G3/8 | 1 | [Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung | 3 | Einheiten Produkt-Typenschild: MPa | Ohne | Aluminium | Ohne | Eingebaut | Rot | ||
40.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | G3/8 | 1 | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | 3 | Einheiten Produkt-Typenschild: MPa | Gehäuse rot | Aluminium | Ohne | Eingebaut | Rot |