Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H217
Teilenummer
|
---|
H217 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Sicherung | Nutmutter | Breite Sicherungselemente B2 (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | 110 | 50 | M85x2 | 50 | 85 | MB17 | KM17 | 17,75 | - | - | - |
Loading...
Kegel | 1:12 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen H2, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12, die Teilenummer ist H217.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H217.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Gewicht(kg)
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Gewinde G
Hülsenlänge B1(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d(mm)
Sicherung
Nutmutter
Breite Sicherungselemente B2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
H207 |
H208 |
H209 |
H218 |
H219 |
H220 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Sicherung | Nutmutter | Breite Sicherungselemente B2 (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 52 | 29 | M35x1,5 | 29 | 35 | MB7 | KM7 | 9,25 | - | - | - | ||
11.14 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 58 | 31 | M40x1,5 | 31 | 40 | MB8 | KM8 | 10,25 | - | - | - | ||
15.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 65 | 33 | M45x1,5 | 33 | 45 | MB9 | KM9 | 11,25 | - | - | - | ||
58.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 120 | 52 | M90x2 | 52 | 90 | MB18 | KM18 | 17,75 | - | - | - | ||
67.54 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 125 | 55 | M95x2 | 55 | 95 | MB19 | KM19 | 18,75 | - | - | - | ||
65.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 90 | 130 | 58 | M100x2 | 58 | 100 | MB20 | KM20 | 19,75 | - | - | - |